Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm PA Natural

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Referencia de Essentra:

10338421

Número de pieza del fabricante:

129603000002

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2255 €
500 + 0,2142 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

22,55 €

100 x 0,2255 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Longitud de la rosca 10.0 mm
Inclinación/TPI 1.0 mm
Altura de la cabeza 4.2 mm
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal con reborde
Tipo de tornillo Tornillo de cabeza
Color Natural
Material completo Poliamida 6.6
Distancia entre llaves 10.0 mm
Diámetro de inclinación 1.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros