Menu Search

Tornillos cónicos M8x1.25 Acero

El diseño de este pasador XYZ Xpansion permite un posicionamiento exacto al tiempo que proporciona elevadas fuerzas de sujeción. Mantiene el pasador en su lugar incluso bajo estrés o vibraciones. Su diseño roscado permite su colocación en un orificio pretaladrado. Permite gestionar la extensión de los pasadores, por lo que es una solución segura.
Referencia de Essentra:

20265823

Número de pieza del fabricante:

20265823

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Tornillos cónicos
l1 30.0
d1 M8x1.25
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros