Menu Search

Tornillos de sellado con cabeza hexagonal

En producción

Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza con una forma de hueco Torx con una junta tórica incorporada, que se comprime, apretado entre la cabeza y el hueco, y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Se fabrican en acero inoxidable que presenta buena resistencia contra la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad. Nota: Nuestros tornillos de sellado están diseñados para usarse en aplicaciones donde se requiere sellado. Podrían confundirse con fijaciones estándar, pero estas no requieren sellado y con una junta tórica no conseguirá un sellado como el que consigue con los tornillos de sellado y podría dañar la anillla.

  • Suministrados con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones.
  • Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0173.TX

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
44 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 max h1 max Drive Torx Tipo de impulso d1 l1 d3 ±0.05 Compra
4,4534 € - 6,8546 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
10.0
TX 50
Forma Torx
M10
20.0
10.6
5,8074 € - 8,9173 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
12.0
TX 55
Forma Torx
M12
40.0
12.85
1,9146 € - 2,9513 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
4.0
TX 20
Forma Torx
M4
10.0
4.5
1,8935 € - 2,909 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
4.0
TX 20
Forma Torx
M4
6.0
4.5
1,629 € - 2,507 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
2.5
TX 8
Forma Torx
M2.5
8.0
2.75
3,4485 € - 5,3102 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
8.0
TX 45
Forma Torx
M8
16.0
8.5
2,232 € - 3,4273 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
5.0
TX 25
Forma Torx
M5
8.0
5.6
1,8935 € - 2,909 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
4.0
TX 20
Forma Torx
M4
8.0
4.5
5,8074 € - 8,9173 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
12.0
TX 55
Forma Torx
M12
25.0
12.85
5,7651 € - 8,875 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
12.0
TX 55
Forma Torx
M12
20.0
12.85
2,7715 € - 4,2736 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
6.0
TX 30
Forma Torx
M6
16.0
6.8
3,5966 € - 5,5323 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
8.0
TX 45
Forma Torx
M8
20.0
8.5
5,2679 € - 8,1028 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
10.0
TX 50
Forma Torx
M10
40.0
10.6
2,3166 € - 3,5754 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
5.0
TX 25
Forma Torx
M5
12.0
5.6
3,8822 € - 5,966 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
8.0
TX 45
Forma Torx
M8
30.0
8.5
2,9196 € - 4,4957 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
6.0
TX 30
Forma Torx
M6
25.0
6.8
4,263 € - 6,5584 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
10.0
TX 50
Forma Torx
M10
16.0
10.6
4,8448 € - 7,4364 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
10.0
TX 50
Forma Torx
M10
30.0
10.6
1,2482 € - 1,9146 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
2.0
TX 6
Forma Torx
M2
8.0
2.35
1,629 € - 2,507 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
2.5
TX 8
Forma Torx
M2.5
12.0
2.75
  • de 3
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M10 20.0 Acero inoxidable 303

20228095

Rango de precios
6,8546 € - 4,4534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M12 40.0 Acero inoxidable 303

20228163

Rango de precios
8,9173 € - 5,8074 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M4 10.0 Acero inoxidable 303

20227890

Rango de precios
2,9513 € - 1,9146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M4 6.0 Acero inoxidable 303

20227876

Rango de precios
2,909 € - 1,8935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M2.5 8.0 Acero inoxidable 303

20227807

Rango de precios
2,507 € - 1,629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M8 16.0 Acero inoxidable 303

20228040

Rango de precios
5,3102 € - 3,4485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M5 8.0 Acero inoxidable 303

20227937

Rango de precios
3,4273 € - 2,232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M4 8.0 Acero inoxidable 303

20227883

Rango de precios
2,909 € - 1,8935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M12 25.0 Acero inoxidable 303

20228149

Rango de precios
8,9173 € - 5,8074 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M12 20.0 Acero inoxidable 303

20228132

Rango de precios
8,875 € - 5,7651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M6 16.0 Acero inoxidable 303

20227999

Rango de precios
4,2736 € - 2,7715 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M8 20.0 Acero inoxidable 303

20228057

Rango de precios
5,5323 € - 3,5966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M10 40.0 Acero inoxidable 303

20228125

Rango de precios
8,1028 € - 5,2679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M5 12.0 Acero inoxidable 303

20227951

Rango de precios
3,5754 € - 2,3166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M8 30.0 Acero inoxidable 303

20228071

Rango de precios
5,966 € - 3,8822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M6 25.0 Acero inoxidable 303

20228019

Rango de precios
4,4957 € - 2,9196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M10 16.0 Acero inoxidable 303

20228088

Rango de precios
6,5584 € - 4,263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M10 30.0 Acero inoxidable 303

20228118

Rango de precios
7,4364 € - 4,8448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M2 8.0 Acero inoxidable 303

20227760

Rango de precios
1,9146 € - 1,2482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M2.5 12.0 Acero inoxidable 303

20227814

Rango de precios
2,507 € - 1,629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75