Menu Search

Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 25.0 Acero inoxidable 304

Tornillo de ventilación con cabeza de botón con hueco y forma hexagonal. El cuerpo hueco contribuye a eliminar las posibles filtraciones de sistemas de alto vacío. Suele utilizarse en cabinas, carcasas o máquinas selladas. Fabricados en acero inoxidable e ideales para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20227548

Número de pieza del fabricante:

20227548

17 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 5,39 €
100 - 249 4,85 €
250 - 499 4,59 €
500 - 999 4,32 €
1000 + 4,04 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,39 €

1 x 5,39 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 25.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros