Menu Search

Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 8.0 Acero inoxidable 304

Tornillo de ventilación con cabeza de botón con hueco y forma hexagonal. El cuerpo hueco contribuye a eliminar las posibles filtraciones de sistemas de alto vacío. Suele utilizarse en cabinas, carcasas o máquinas selladas. Fabricados en acero inoxidable e ideales para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20227555

Número de pieza del fabricante:

20227555

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,85 €
100 - 249 3,46 €
250 - 499 3,27 €
500 - 999 3,07 €
1000 + 2,88 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,85 €

1 x 3,85 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 8.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros