Menu Search

Tornillo de ventilación Cabeza de botón M3 16.0 Acero inoxidable 304

Tornillo de ventilación con cabeza de botón con hueco y forma hexagonal. El cuerpo hueco contribuye a eliminar las posibles filtraciones de sistemas de alto vacío. Suele utilizarse en cabinas, carcasas o máquinas selladas. Fabricados en acero inoxidable e ideales para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20230166

Número de pieza del fabricante:

20230166

174 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,46 €
100 - 249 4,01 €
250 - 499 3,79 €
500 - 999 3,57 €
1000 + 3,34 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,46 €

1 x 4,46 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 16.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros