Menu Search

Tornillo de ventilación Cabeza de botón M12 30.0 Acero inoxidable 304

Tornillo de ventilación con cabeza de botón con hueco y forma hexagonal. El cuerpo hueco contribuye a eliminar las posibles filtraciones de sistemas de alto vacío. Suele utilizarse en cabinas, carcasas o máquinas selladas. Fabricados en acero inoxidable e ideales para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20239558

Número de pieza del fabricante:

20239558

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 8,03 €
100 - 249 7,22 €
250 - 499 6,82 €
500 - 999 6,42 €
1000 + 6,02 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,03 €

1 x 8,03 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 30.0
d1 M12
d2 21.0
D3 1.8
H1 6.6
h2 4.2
A/F 8.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros