Menu Search

Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 8.0 Acero inoxidable 316

Tornillo de ventilación con cabeza de botón con hueco y forma hexagonal. El cuerpo hueco contribuye a eliminar las posibles filtraciones de sistemas de alto vacío. Suele utilizarse en cabinas, carcasas o máquinas selladas. Fabricados en acero inoxidable e ideales para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20239695

Número de pieza del fabricante:

20239695

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,55 €
100 - 249 3,20 €
250 - 499 3,02 €
500 - 999 2,84 €
1000 + 2,66 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,55 €

1 x 3,55 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 8.0
d1 M4
d2 7.6
D3 1.0
H1 2.2
h2 1.3
A/F 3.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros