Menu Search

Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 30.0 Acero inoxidable 316

Tornillo de ventilación con cabeza de botón con hueco y forma hexagonal. El cuerpo hueco contribuye a eliminar las posibles filtraciones de sistemas de alto vacío. Suele utilizarse en cabinas, carcasas o máquinas selladas. Fabricados en acero inoxidable e ideales para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20240110

Número de pieza del fabricante:

20240110

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 6,97 €
100 - 249 6,27 €
250 - 499 5,93 €
500 - 999 5,58 €
1000 + 5,23 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,97 €

1 x 6,97 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 30.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros