Menu Search

Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M12 60.0 Acero inoxidable 304

Tornillo de ventilación con cabeza hexagonal. El cuerpo hueco contribuye a eliminar las posibles filtraciones de sistemas de alto vacío. Suele utilizarse en cabinas, carcasas o máquinas selladas. Fabricados en acero inoxidable e ideales para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20236991

Número de pieza del fabricante:

20236991

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 11,47 €
100 - 249 10,32 €
250 - 499 9,75 €
500 - 999 9,18 €
1000 + 8,61 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,47 €

1 x 11,47 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 60.0
d1 M12
d2 1.8
H1 7.5
A/F 19.0
Material Acero inoxidable 304
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros