Menu Search

Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 45.0 Acero inoxidable 304

Tornillo de ventilación con cabeza hexagonal. El cuerpo hueco contribuye a eliminar las posibles filtraciones de sistemas de alto vacío. Suele utilizarse en cabinas, carcasas o máquinas selladas. Fabricados en acero inoxidable e ideales para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20237042

Número de pieza del fabricante:

20237042

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 12,27 €
100 - 249 11,05 €
250 - 499 10,43 €
500 - 999 9,81 €
1000 + 9,21 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

12,27 €

1 x 12,27 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 45.0
d1 M16
d2 1.8
H1 10.0
A/F 24
Material Acero inoxidable 304
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros