Menu Search

Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M12 50.0 Acero inoxidable 316

Tornillo de ventilación con cabeza hexagonal. El cuerpo hueco contribuye a eliminar las posibles filtraciones de sistemas de alto vacío. Suele utilizarse en cabinas, carcasas o máquinas selladas. Fabricados en acero inoxidable e ideales para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20237691

Número de pieza del fabricante:

20237691

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 12,01 €
100 - 249 10,81 €
250 - 499 10,21 €
500 - 999 9,60 €
1000 + 9,01 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

12,01 €

1 x 12,01 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 50.0
d1 M12
d2 1.8
H1 7.5
A/F 19.0
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros