Los postes de encuadernación de libros están hechos de metal, lo que ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste. Este grupo incluye el poste roscado macho y el lado del receptáculo hembra; ambas partes se unen para sujetar los papeles o materiales encuadernados (cada parte se vende por separado). A diferencia de su contraparte macho, los tornillos hembra de los libros no tienen un accionamiento en su cabeza..
Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano. Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.
Material: Acero Color: Galvanizado, Negro, Chapado en níquel Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de cabezal | Material | Diámetro de la cabeza | Longitud del vástago | Tipo de impulso | Tipo de tornillo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1108 € - 0,1167 € | 14953 En stock |
Cabeza redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1514 € - 0,1597 € | 3737 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,2558 € - 0,2691 € | 2358 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,3117 € - 0,3283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,3935 € - 0,4145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,347 € - 0,3658 € | 1798 En stock |
Cabeza redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1108 € - 0,1167 € | 6600 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,0625 € - 0,0657 € | 1822 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
||
| 0,0823 € - 0,0867 € | 9275 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
||
| 0,0734 € - 0,0772 € | 3241 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
||
| 0,0733 € - 0,0772 € | 339 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
||
| 10280096 | 0,0821 € - 0,0864 € | 3600 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
|
| 0,0821 € - 0,0864 € | 34225 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
||
| 10279946 | 0,1376 € - 0,1448 € | 616 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
|
| 0,2934 € - 0,3089 € | 1553 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar