Menu Search

Tornillo Forma ranurada 1/4-20 9.5 mm Nylon Natural

Este tornillo de cabeza plana ranurada está fabricado con nylon natural, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Las piezas hacen referencia a la norma ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10324547

Número de pieza del fabricante:

012520B037

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0591 €
2500 + 0,056 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

29,55 €

500 x 0,0591 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 9.5 mm
Medida de la rosca 1/4-20
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal Cabeza para clasificadores
Color Natural
Finalizar Sin acabado
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros