10325995
050055000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3323 € |
500 + | 0,3156 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Longitud de la rosca | 50.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.969 in |
Medida de la rosca | M5 |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de cabezal | Cabeza para clasificadores |
Color | Natural |
Finalizar | Sin acabado |
Especificaciones | DIN 85 |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Nylon 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.