10180082
050061640952
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2654 € |
500 + | 0,2518 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
Altura de la cabeza | 3.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.142 in |
Longitud de la rosca | 16.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.63 in |
Medida de la rosca | M6 |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de cabezal | Cabeza para clasificadores |
Color | Cromado |
Finalizar | Zincado |
Especificaciones | DIN 85 |
Código de material | 7318190090 |
Material completo | Acero suave |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.