10066157
0900610000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1329 € |
2500 + | 0,1262 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchura del cabezal | 10.0 mm |
---|---|
Anchura del cabezal | 0.394 in |
Longitud del cabezal | 10.0 mm |
Longitud del cabezal | 0.394 in |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Longitud de la rosca | 50.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.969 in |
Medida de la rosca | M8 |
Diámetro de inclinación | 1.25 mm |
Diámetro de inclinación | 0.049 in |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Color | Natural |
Precio por pieza IVA incluido | 0.6459 GBP |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Tipo de impulso | Sin ajuste |
Referencia | RoHs |
Referencia | REACH |
Referencia | UL |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.