Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medidas de la estrella | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3928 € - 4,6226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 7,3835 € - 16,3114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 6,9752 € - 7,3399 € | 13 En stock |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 10,9991 € - 11,5735 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 23,147 € - 24,3634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 6,5884 € - 6,9307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 10,9991 € - 11,5735 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 26,7287 € - 28,1324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 41,0768 € - 43,2326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 9,7742 € - 21,6005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 9,3722 € - 20,7119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 14,5808 € - 15,3541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 23,147 € - 24,3634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 6,3781 € - 6,7209 € | 75 En stock |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 9,7742 € - 21,6005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 16,9683 € - 17,8632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 26,7287 € - 28,1324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 4,9899 € - 5,253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 4,3928 € - 4,6226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 4,7952 € - 5,0474 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar