Menu Search

Tornillo para máquinas - Medida de la rosca - M8, , Longitud de la rosca - 60.0 mm | 2.362 in, ,

Este tornillo de cabeza plana con ranura en cruz está fabricado con nylon natural, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Las piezas hacen referencia a la norma NF E 25-121 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10375310

Número de pieza del fabricante:

423034000002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,2206 €
250 + 1,16 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

61,03 €

50 x 1,2206 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Longitud de la rosca 60.0 mm
Medida de la rosca M8
Color Natural
Tipo de impulso Forma cruzada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros