Menu Search

Tornillo Forma cruzada M2.5 10.0 mm Nylon Natural

Este tornillo de cabeza filiforme con sistema Philips tiene una gran altura de cabeza en comparación con su diámetro, lo que lo hace útil para aplicaciones en perforaciones más profundas. Fabricado de nylon natural.
Referencia de Essentra:

10295014

Número de pieza del fabricante:

50M025045G010

2896 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0406 €
5000 - 19999 0,0366 €
20000 + 0,0329 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

40,60 €

1000 x 0,0406 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 5.0 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Medida de la rosca M2.5
Color Natural
Tipo de impulso Forma cruzada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros