10296899
50M040070G030
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0465 € |
5000 - 19999 | 0,0418 € |
20000 + | 0,0376 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 8.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.315 in |
Altura de la cabeza | 3.1 mm |
Altura de la cabeza | 0.122 in |
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Medida de la rosca | M4 |
Color | Natural |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Nylon 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar