10298015
50M060100G025
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0786 € |
2500 - 9999 | 0,0707 € |
10000 + | 0,0636 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
Altura de la cabeza | 4.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.181 in |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Medida de la rosca | M6 |
Color | Natural |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Nylon 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar