Menu Search

Tornillo Forma ranurada M8 25.0 mm PC Transparente

This slotted mushroom head screw has a wide but low profile, to deter tampering of the assembly. Made from clear Polycarbonate and refers to NF E 25-128.
Referencia de Essentra:

10117019

Número de pieza del fabricante:

0170701700VR

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1964 €
5000 + 0,1866 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

196,40 €

1000 x 0,1964 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 25.0 mm
Medida de la rosca M8
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal De Cabeza Gota de Sebo
Color Transparente
Material PC
Código de material 3926909790
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros