Menu Search

Tornillo Forma cruciforme M8 20.0 mm PA Natural

Este tornillo de cabeza gota de sebo en cruz tiene un perfil ancho pero bajo, para impedir la manipulación del montaje. Hecho de nylon natural y conforme a NF E 25-129.
Referencia de Essentra:

10066027

Número de pieza del fabricante:

0870690000VR

425 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1294 €
5000 + 0,123 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

129,40 €

1000 x 0,1294 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M8
Tipo de impulso Forma cruciforme
Tipo de cabezal De Cabeza Gota de Sebo
Color Natural
Material PA
Código de material 3926909790
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros