Menu Search

Nylon Tornillo ranurado De Cabeza Gota de Sebo Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M5 x .8; Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in

This slotted mushroom head screw has a wide but low profile, to deter tampering of the assembly. Made from natural Nylon and refers to NF E 25-129.
Referencia de Essentra:

10367049

Número de pieza del fabricante:

276502000002

5500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,0572 €
1250 + 0,0544 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

14,30 €

250 x 0,0572 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M5
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal De Cabeza Gota de Sebo
Color Natural
Material Nylon
Código de material 3926909790
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros