Menu Search

Tornillo Forma ranurada M5  30.0 mm Nylon Negro

Este tornillo de cabeza gota de sebo con ranura tiene un perfil ancho pero bajo, para impedir la manipulación del montaje. Fabricado en nylon negro.
Referencia de Essentra:

10367087

Número de pieza del fabricante:

276503059902

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1492 €
1250 + 0,1421 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

37,30 €

250 x 0,1492 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 30.0 mm
Medida de la rosca M5 
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal De Cabeza Gota de Sebo
Color Negro
Material Nylon
Código de material 3926909790
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros