Menu Search

Nylon Forma ranurada De Cabeza Gota de Sebo Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M5; Longitud de la rosca 40.0 mm | 1.575 in

Este tornillo de cabeza gota de sebo ranurada tiene un perfil bajo pero ancho para evitar la manipulación del montaje. Fabricado en nylon natural según la norma NF E 25-129.
Referencia de Essentra:

10367094

Número de pieza del fabricante:

276504000002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1424 €
500 + 0,1353 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

14,24 €

100 x 0,1424 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 40.0 mm
Medida de la rosca M5
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal De Cabeza Gota de Sebo
Color Natural
Material Nylon
Código de material 3926909790
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros