Menu Search

Tornillo Forma ranurada M6 12.0 mm Nylon Natural

Este tornillo de cabeza gota de sebo ranurada tiene un perfil bajo pero ancho para evitar la manipulación del montaje. Fabricado en nylon natural según la norma NF E 25-129.
Referencia de Essentra:

10367131

Número de pieza del fabricante:

276601200002

303 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1212 €
1250 + 0,1149 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

30,30 €

250 x 0,1212 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 12.0 mm
Medida de la rosca M6
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal De Cabeza Gota de Sebo
Color Natural
Material Nylon
Código de material 3926909790
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros