Menu Search

Tornillo Forma cruzada M5 8.0 mm Nylon Natural

Este tornillo tiene una cabeza ovalada con accionamiento Philips, que combina las características principales de los tornillos con cabeza abovedada y avellanada. Está hecho de nylon natural y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones e industrias.
Referencia de Essentra:

10297674

Número de pieza del fabricante:

50M050080M008

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0481 €
5000 - 19999 0,0433 €
20000 + 0,0389 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

48,10 €

1000 x 0,0481 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grado de tornillo avellanado 90 ° up to 92
Longitud de la rosca 8.0 mm
Medida de la rosca M5
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de impulso Forma cruzada
Tipo de cabezal Cabeza ovalada
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros