Menu Search

Tornillo Forma cruzada M5 40.0 mm Nylon Natural

Este tornillo tiene una cabeza ovalada con accionamiento Philips, que combina las características principales de los tornillos con cabeza abovedada y avellanada. Está hecho de nylon natural y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones e industrias.
Referencia de Essentra:

10297742

Número de pieza del fabricante:

50M050080M040

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0694 €
2500 - 9999 0,0624 €
10000 + 0,0562 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

34,70 €

500 x 0,0694 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grado de tornillo avellanado 90 ° up to 92
Longitud de la rosca 40.0 mm
Medida de la rosca M5
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de impulso Forma cruzada
Tipo de cabezal Cabeza ovalada
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros