Menu Search

Tornillo Forma cruzada M6 10.0 mm Nylon Natural

Este tornillo tiene una cabeza ovalada con accionamiento Philips, que combina las características principales de los tornillos con cabeza abovedada y avellanada. Está hecho de nylon natural y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones e industrias.
Referencia de Essentra:

10298367

Número de pieza del fabricante:

50M060100M010

2500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0765 €
2500 - 9999 0,0689 €
10000 + 0,062 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

38,25 €

500 x 0,0765 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grado de tornillo avellanado 90 ° up to 92
Longitud de la rosca 10.0 mm
Medida de la rosca M6
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de impulso Forma cruzada
Tipo de cabezal Cabeza ovalada
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros