Menu Search

Tornillo Forma ranurada M8 60.0 mm Nylon Natural

Este tornillo tiene una cabeza ovalada ranurada, que combina las características principales de los tornillos con cabeza abovedada y avellanada. Está hecho de nylon natural y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones e industrias.
Referencia de Essentra:

10400234

Número de pieza del fabricante:

50M100150L060

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,3342 €
2500 - 9999 0,3007 €
10000 + 0,2707 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

167,10 €

500 x 0,3342 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grado de tornillo avellanado 90 ° up to 92
Longitud de la rosca 60.0 mm
Medida de la rosca M8
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal Cabeza ovalada
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros