10038321
0010060000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0898 € |
5000 + | 0,0853 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 5.5 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.217 in |
Altura de la cabeza | 2.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.079 in |
Longitud de la rosca | 4.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.157 in |
Medida de la rosca | M3 |
Color | Natural |
Material | Nylon |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Estándares | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.