10038901
0010330500VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3323 € |
500 + | 0,3156 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 8.5 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.335 in |
Altura de la cabeza | 3.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.13 in |
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Medida de la rosca | M5 |
Color | Natural |
Material | PA |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Estándares | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.