Menu Search

Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm Nylon Natural

Este tornillo de cabeza redonda aplanada con ranura está fabricado en nylon natural, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Las piezas hacen referencia a las normas ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 solo con fines orientativos.
Referencia de Essentra:

10039373

Número de pieza del fabricante:

0010650000VR

14000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0804 €
5000 + 0,0764 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

80,40 €

1000 x 0,0804 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 13.0 mm
Altura de la cabeza 5.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Medida de la rosca M6
Color Natural
Material Nylon
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Estándares ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros