Menu Search

Tornillo Forma ranurada M8 20.0 mm Nylon Negro

Este tornillo de cabeza redonda aplanada ranurada está fabricado con nylon negro, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Las piezas hacen referencia a las normas ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 solo con fines orientativos.
Referencia de Essentra:

10039441

Número de pieza del fabricante:

0010690001VR

6185 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0761 €
500 + 0,0723 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

7,61 €

100 x 0,0761 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 13.0 mm
Altura de la cabeza 5.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M8
Color Negro
Material Nylon
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Estándares ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros