10294857
50M025045D012
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,041 € |
5000 - 19999 | 0,0369 € |
20000 + | 0,0332 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 4.5 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.177 in |
Altura de la cabeza | 1.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.063 in |
Longitud de la rosca | 12.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.472 in |
Medida de la rosca | M2.5 |
Color | Natural |
Material | Nylon |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Estándares | RoHS3, DIN, ISO |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar