10397480
50M035060D005
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0414 € |
5000 - 19999 | 0,0372 € |
20000 + | 0,0335 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 6.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.236 in |
Altura de la cabeza | 2.4 mm |
Altura de la cabeza | 0.094 in |
Longitud de la rosca | 5.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.197 in |
Medida de la rosca | M3.5 |
Color | Natural |
Material | Nylon |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Estándares | DIN 84 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.