10297773
50M060100D070
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,187 € |
2500 - 9999 | 0,1683 € |
10000 + | 0,1514 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
Altura de la cabeza | 3.9 mm |
Altura de la cabeza | 0.154 in |
Longitud de la rosca | 70.0 mm |
Longitud de la rosca | 2.756 in |
Medida de la rosca | M6 |
Color | Natural |
Material | Nylon |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Estándares | DIN 84 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.