Menu Search

Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon Natural

Referencia de Essentra:

10401231

Número de pieza del fabricante:

536022500002

1500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2353 €
1250 + 0,2232 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

58,83 €

250 x 0,2353 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 8.5 mm
Altura de la cabeza 3.3 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Medida de la rosca M5
Color Natural
Material Nylon
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Estándares ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros