10401330
536026500002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,2683 € |
1250 + | 0,255 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
Altura de la cabeza | 3.9 mm |
Altura de la cabeza | 0.154 in |
Longitud de la rosca | 10.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.394 in |
Medida de la rosca | M6 |
Color | Natural |
Material | Nylon |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Estándares | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar