Menu Search

Negro Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M6; Longitud de la rosca 30 mm | 1.181 in; Diámetro de la cabeza 10 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 3.9 mm | 0.154 in

Referencia de Essentra:

10401439

Número de pieza del fabricante:

536029559902

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3961 €
500 + 0,3762 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

39,61 €

100 x 0,3961 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 10.0 mm
Altura de la cabeza 3.9 mm
Longitud de la rosca 30.0 mm
Medida de la rosca M6
Color Negro
Material Nylon
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Estándares ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros