Menu Search

Natural PVDF Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4 x .7; Longitud de la rosca 30.0 mm | 1.181 in; Diámetro de la cabeza 7.0 mm | 0.276 in; Altura de la cabeza 2.6 mm | 0.102 in

Referencia de Essentra:

10401699

Número de pieza del fabricante:

539043000046

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 2,1024 €
125 + 1,998 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

52,56 €

25 x 2,1024 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 7.0 mm
Altura de la cabeza 2.6 mm
Longitud de la rosca 30.0 mm
Medida de la rosca M4
Color Natural
Material PVDF
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Estándares ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros