Menu Search

Natural PP Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M8 x 1.25; Longitud de la rosca 35.0 mm | 1.378 in; Diámetro de la cabeza 13.0 mm | 0.512 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

Referencia de Essentra:

10401958

Número de pieza del fabricante:

540140000011

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2916 €
500 + 0,2769 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

29,16 €

100 x 0,2916 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 13.0 mm
Altura de la cabeza 5.0 mm
Longitud de la rosca 35.0 mm
Medida de la rosca M8
Color Natural
Material PP
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Estándares ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros