Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2686 € - 4,6755 € | 75 En stock |
M4
|
5.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
Forma hexagonal
|
8.0
|
||
| 2,4224 € - 3,459 € | 94 En stock |
M2
|
3.0
|
4.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 11,2868 € - 16,1316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 11,0964 € - 15,8566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
80.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 11,6148 € - 16,6076 € | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 11,8157 € - 16,8826 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 10,5252 € - 15,0421 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
80.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 2,4647 € - 3,5225 € | 4 En stock |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 2,4647 € - 3,5225 € | 64 En stock |
M2
|
3.0
|
16.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 2,4224 € - 3,459 € | 240 En stock |
M2
|
3.0
|
3.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 4,3688 € - 6,2305 € | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
18.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 5,0458 € - 7,2037 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 6,4103 € - 9,1501 € | 220 En stock |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 2,4647 € - 3,5225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
3.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 2,4224 € - 3,459 € | 100 En stock |
M3
|
4.0
|
3.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 2,3695 € - 3,385 € | 89 En stock |
M2
|
3.0
|
2.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 2,4647 € - 3,5225 € | 100 En stock |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 2,4647 € - 3,5225 € | 41 En stock |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 2,4224 € - 3,459 € | 100 En stock |
M3
|
4.0
|
7.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 2,4224 € - 3,459 € | 100 En stock |
M3
|
4.0
|
2.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar