Menu Search

Tornillos sin cabeza de ventilación - Cabeza del capuchón

En stock

Los tornillos sin cabeza de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos sin cabeza de ventilación incluye un capuchón con forma hexagonal. El diseño con ventilación de estos tornillos permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial. El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.

Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.
  • El diseño con ventilación permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial.
  • Adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0098.A4

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
106 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Compra
3,2263 € - 4,3053 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
3,6071 € - 4,813 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
10.0
M4
5,4477 € - 7,2672 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
5,3631 € - 7,1508 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
4,6015 € - 6,1353 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
3,9668 € - 5,2891 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
14.0
M4
3,7341 € - 4,9717 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
4,5274 € - 6,0401 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
4,5592 € - 6,0718 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
3,3004 € - 4,4111 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
5.0
M5
3,9562 € - 5,2679 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
3,0359 € - 4,062 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
3,2369 € - 4,3159 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
3,385 € - 4,5063 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
3,5542 € - 4,739 € 2 En stock
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
8.0
M5
4,1255 € - 5,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
4,3053 € - 5,7333 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
16.0
M8
4,062 € - 5,4054 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
4,9506 € - 6,6007 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
4,263 € - 5,691 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
  • de 6
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M4 6.0 Acero inoxidable 303

20240394

Rango de precios
4,3053 € - 3,2263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M4 10.0 Acero inoxidable 303

20240424

Rango de precios
4,813 € - 3,6071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M4 30.0 Acero inoxidable 303

20240486

Rango de precios
7,2672 € - 5,4477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M5 30.0 Acero inoxidable 303

20240585

Rango de precios
7,1508 € - 5,3631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M2 20.0 Acero inoxidable 303

20240271

Rango de precios
6,1353 € - 4,6015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M4 14.0 Acero inoxidable 303

20240448

Rango de precios
5,2891 € - 3,9668 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M5 10.0 Acero inoxidable 303

20240530

Rango de precios
4,9717 € - 3,7341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M4 20.0 Acero inoxidable 303

20240462

Rango de precios
6,0401 € - 4,5274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M5 20.0 Acero inoxidable 303

20240561

Rango de precios
6,0718 € - 4,5592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M5 5.0 Acero inoxidable 303

20240509

Rango de precios
4,4111 € - 3,3004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M6 6.0 Acero inoxidable 303

20240608

Rango de precios
5,2679 € - 3,9562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M4 4.0 Acero inoxidable 303

20240370

Rango de precios
4,062 € - 3,0359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M5 4.0 Acero inoxidable 303

20240493

Rango de precios
4,3159 € - 3,2369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M5 6.0 Acero inoxidable 303

20240516

Rango de precios
4,5063 € - 3,385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M5 8.0 Acero inoxidable 303

20240523

Rango de precios
4,739 € - 3,5542 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M6 8.0 Acero inoxidable 303

20240615

Rango de precios
5,49 € - 4,1255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M8 16.0 Acero inoxidable 303

20240721

Rango de precios
5,7333 € - 4,3053 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M5 14.0 Acero inoxidable 303

20240554

Rango de precios
5,4054 € - 4,062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M5 25.0 Acero inoxidable 303

20240578

Rango de precios
6,6007 € - 4,9506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M6 10.0 Acero inoxidable 303

20240622

Rango de precios
5,691 € - 4,263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6