Menu Search

N/A M16 30.0 mm Rojo

Los tornillos sin cabeza revestidos de silicona pueden fijarse de forma segura en su lugar y son fáciles de aplicar y retirar con el uso de una llave Allen. Ideal para usar en aplicaciones de enmascaramiento.
Referencia de Essentra:

10354926

Número de pieza del fabricante:

1610799

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,0805 €
500 + 1,0272 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

108,05 €

100 x 1,0805 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaños de rosca compatibles (todos) M16
Temperatura máxima 250 °C
Color Rojo
Material Silicona
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros