Menu Search

Tubo de compresión al calor - 2:1, translúcido

En stock

La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. Las propiedades de baja temperatura de compresión, alta flexibilidad y fuerza mecánica superior hacen que este producto sea ampliamente utilizado en comunicaciones, electrónica y vehículos especializados. La versión traslúcida es para aplicaciones en las que las propiedades retardantes al fuego no son requeridas pero el aislamiento eléctrico y el rendimiento mecánico resultan importantes. Este producto consigue que los sustratos estén uniformes con menos variación longitudinal en vez de más tubo de PVC. Esta superficie pulida es muy atractiva apta para muchas y diferentes aplicaciones de automoción y otros bienes de consumo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior (contraído) Diámetro interior previamente a la contracción Forma del tubo Compra
63,84 € - 67,19 € 31 En stock
0.6 mm
1.2 mm
Redonda
57,28 € - 60,30 € 23 En stock
2.4 mm
4.8 mm
Redonda
130,83 € - 137,71 € 18 En stock
8.0 mm
16.0 mm
Plano
252,38 € - 265,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
38.1 mm
Plano
63,84 € - 67,19 € 21 En stock
0.8 mm
1.6 mm
Redonda
67,61 € - 71,16 € 8 En stock
3.2 mm
6.4 mm
Redonda
101,03 € - 106,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
19.0 mm
Plano
69,47 € - 73,13 € 18 En stock
1.2 mm
2.4 mm
Redonda
94,82 € - 99,82 € 11 En stock
4.8 mm
9.5 mm
Plano
129,58 € - 136,40 € 8 En stock
12.7 mm
25.4 mm
Plano
75,11 € - 79,06 € 3 En stock
1.6 mm
3.2 mm
Redonda
86,37 € - 90,92 € 3 En stock
6.4 mm
12.7 mm
Plano
190,79 € - 200,83 € 115 En stock
16.0 mm
32.0 mm
Plano
Tubo termorretráctil 2:1 1.2 mm PO Transparente

10392355

Rango de precios
67,19 € - 63,84 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 4.8 mm PO Transparente

10392393

Rango de precios
60,30 € - 57,28 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 16.0 mm PO Transparente

10392430

Rango de precios
137,71 € - 130,83 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 38.1 mm PO Transparente

10392478

Rango de precios
265,66 € - 252,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 1.6 mm PO Transparente

10392362

Rango de precios
67,19 € - 63,84 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 6.4 mm PO Transparente

10392409

Rango de precios
71,16 € - 67,61 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 19.0 mm PO Transparente

10392447

Rango de precios
106,34 € - 101,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 2.4 mm PO Transparente

10392379

Rango de precios
73,13 € - 69,47 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 9.5 mm PO Transparente

10392416

Rango de precios
99,82 € - 94,82 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 25.4 mm PO Transparente

10392454

Rango de precios
136,40 € - 129,58 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 3.2 mm PO Transparente

10392386

Rango de precios
79,06 € - 75,11 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 12.7 mm PO Transparente

10392423

Rango de precios
90,92 € - 86,37 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 32.0 mm PO Transparente

10392461

Rango de precios
200,83 € - 190,79 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Non-Adhesive
  • Color
    Transparente
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Reel
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego