Menu Search

Tubo de enmascaramiento 14.0 mm 1.52 mm Verde

This green flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 11.0-13.5 mm. It is supplied in one meter length.
Referencia de Essentra:

10203514

Número de pieza del fabricante:

1255017

68 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 211,16 €
5 + 200,61 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

211,16 €

1 x 211,16 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 14.0 mm
WT 1.52 mm
Longitud del rollo 25.0 m
Color Verde
Material Silicona
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros