Menu Search

Tubo de enmascaramiento recto 5.5 mm (DI) 1.0 m (L) Natural

Este tubo recto de enmascaramiento natural está fabricado en silicona y soporta temperaturas de hasta 250 °C. Es ideal para cubrir piezas largas e irregulares o para taponar orificios. Viene en rollos de 10 x 1 m de largo, por lo que puede cortarse a la longitud deseada.
Referencia de Essentra:

10377406

Número de pieza del fabricante:

461442

70 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,514 €
50 + 4,285 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

45,14 €

10 x 4,514 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 5.5 mm
WT 1.6 mm
Longitud del rollo 1.0 m
Material Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros